Menü Keresés

Húzófogantyú 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Fekete

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact and weather. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493522
Essentra cikkszám:

20512798

Gyártói cikkszám:

38620

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 7.836,685 Ft
5 + 7.053,0165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.837 Ft

1 x 7.836,685 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 50.0 mm
Teljes hossz 140.0 mm
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PA6 GFR30
Fogantyú kialakítása Húzófogantyú
Anyag PA6 GFR30
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot