Menü Keresés

Szögletes fogantyú 108.0 mm Non Threaded GF PA Fekete

A hídfogantyú GA poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10259153

Gyártói cikkszám:

465930

35 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.787,5534 Ft
50 + 1.863,055 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.788 Ft

1 x 5.787,5534 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rúdvég anyaga GF PA
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga GF PA
Fogantyú kialakítása Döntött híd
Fogantyú típusa Marokfogantyú
Rögzítés típusa Push Fit
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret Non Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot