Menü Keresés

Fogantyú 120.0 mm M6 PA Fekete

A hídfogantyú poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10259160

Gyártói cikkszám:

465933

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 9.272,8047 Ft
50 + 2.986,4623 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.273 Ft

1 x 9.272,8047 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 137.0 mm
Teljes magasság 41.0 mm
Teljes hossz 137.0 mm
Rúdvég anyaga PA
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PA
Fogantyú kialakítása Hatlapú
Rögzítés típusa Menetes betét
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot