Menü Keresés

Fogantyú 120.0 mm M8 PA Fekete

A hídfogantyú poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10259177

Gyártói cikkszám:

465934

42 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 9.234,168 Ft
50 + 2.974,0187 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.234 Ft

1 x 9.234,168 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rúdvég anyaga PA
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PA
Fogantyú kialakítása Hatlapú
Fogantyú típusa Marokfogantyú
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot