Menü Keresés

Fogantyú 132.0 mm M8 PA Fekete

A hídfogantyú poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10259184

Gyártói cikkszám:

465939

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 13.172,4992 Ft
50 + 3.100,7247 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

13.172 Ft

1 x 13.172,4992 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 156.0 mm
Teljes magasság 56.0 mm
Teljes hossz 160.0 mm
Rúdvég anyaga PA
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PA
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Fogantyú típusa Marokfogantyú
Rögzítés típusa Menetes betét
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot