Menü Keresés

Fedősapka M6 Poliamid Sárga

Kis sárga poliamid sapka kialakítás sima furatú hídfogantyúval való használatra.
Essentra cikkszám:

10260586

Gyártói cikkszám:

466318

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 60,2403 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.048 Ft

200 x 60,2403 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 9.5 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Szín Sárga
Fogantyú anyaga Poliamid
Anyag Poliamid
Rögzítés típusa Threaded
Típus Kicsi
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot