Menü Keresés

Fedősapka M6 Poliamid Szürke

Kis szürke poliamid sapka kialakítás sima furatú hídfogantyúval való használatra.
Essentra cikkszám:

10260623

Gyártói cikkszám:

466322

2858 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 30,394 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

6.079 Ft

200 x 30,394 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 9.5 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Szín Szürke
Fogantyú anyaga Poliamid
Anyag Poliamid
Rögzítés típusa Threaded
Típus Kicsi
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot