Menü Keresés

Fedősapka M8 Poliamid Zöld

Nagy zöld poliamid sapka kialakítás sima furatú és menetes betétes hídfogantyúval való használatra.
Essentra cikkszám:

10260692

Gyártói cikkszám:

466329

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 30,394 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

6.079 Ft

200 x 30,394 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.5 mm
Teljes hossz 17.0 mm
Szín Zöld
Fogantyú anyaga Poliamid
Anyag Poliamid
Rögzítés típusa Threaded
Típus Large
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot