Menü Keresés

Fogantyú 28.5 mm M2 Poliamid Fekete

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Essentra cikkszám:

10273715

Gyártói cikkszám:

493516

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 49 1.244,0055 Ft
50 + 1.068,4048 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

2.488 Ft

2 x 1.244,0055 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Poliamid
Fogantyú kialakítása Ujjfogantyú
Rögzítés típusa Type 2
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot