Menü Keresés

Fogantyú 120.0 mm M5 Poliamid Fekete

A hídfogantyú poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10273760

Gyártói cikkszám:

493522

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 49 3.110,0345 Ft
50 + 2.660,8191 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.220 Ft

2 x 3.110,0345 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 50.0 mm
Teljes hossz 140.0 mm
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Poliamid
Fogantyú kialakítása Ívelt fogantyú
Rögzítés típusa Screw Fix
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot