Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál..
Sorozat szám: SR5587, SR5586
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú színe | Teljes magasság | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960,1364 Ft - 1.119,6228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Poliamid
|
Type 1
|
Szürke
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1.522,7955 Ft - 3.742,778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2.072,2842 Ft - 6.428,4839 Ft | 1 Raktáron |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Benyomó
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
2.660,8191 Ft - 3.110,0345 Ft | 1 Raktáron |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Poliamid
|
Screw Fix
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
60,2403 Ft - 60,2403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 148 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
4.368,3062 Ft - 5.100,4189 Ft | 153 Raktáron |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Fekete
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
60,2403 Ft - 60,2403 Ft | 32 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 2858 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 100 Raktáron |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1.863,055 Ft - 5.787,5534 Ft | 35 Raktáron |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Benyomó
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10259207 | 2.510,6271 Ft - 7.796,1058 Ft | 24 Raktáron |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
30,394 Ft - 30,394 Ft | 48 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1.178,1792 Ft - 1.368,4157 Ft | 2 Raktáron |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Poliamid
|
Type 3
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3.332,5662 Ft - 10.335,9136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1.522,7955 Ft - 3.742,778 Ft | 55 Raktáron |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 182 Raktáron |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
2.974,0187 Ft - 9.234,168 Ft | 42 Raktáron |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.