Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál..
Sorozat szám: SR5587, SR5586
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú színe | Teljes magasság | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960,1364 Ft - 1.119,6228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Poliamid
|
Type 1
|
Szürke
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1.522,7955 Ft - 3.742,778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2.072,2842 Ft - 6.428,4839 Ft | 1 Raktáron |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Benyomó
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
2.660,8191 Ft - 3.110,0345 Ft | 1 Raktáron |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Poliamid
|
Screw Fix
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
60,2403 Ft - 60,2403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 148 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
4.368,3062 Ft - 5.100,4189 Ft | 153 Raktáron |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Fekete
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
60,2403 Ft - 60,2403 Ft | 32 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 2858 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 100 Raktáron |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1.863,055 Ft - 5.787,5534 Ft | 35 Raktáron |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Benyomó
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10259207 | 2.510,6271 Ft - 7.796,1058 Ft | 25 Raktáron |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
30,394 Ft - 30,394 Ft | 48 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1.178,1792 Ft - 1.368,4157 Ft | 2 Raktáron |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Poliamid
|
Type 3
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3.332,5662 Ft - 10.335,9136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1.522,7955 Ft - 3.742,778 Ft | 55 Raktáron |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
30,394 Ft - 30,394 Ft | 182 Raktáron |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
2.974,0187 Ft - 9.234,168 Ft | 42 Raktáron |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.