Menü Keresés

Húzófogantyú 140.0 10.0 5.0 Fekete Alumínium

Az ovális húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nagy teherbírású ajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készül, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20252083

Gyártói cikkszám:

20252083

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.649,513 Ft
10 - 19 5.986,0956 Ft
20 - 49 5.652,4696 Ft
50 + 5.318,8435 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.650 Ft

1 x 6.649,513 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 140.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Szín Fekete
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot