Menü Keresés

Húzófogantyú 180.0 10.0 5.0 Natúr Alumínium

Az ovális húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nagy teherbírású ajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készül, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20252090

Gyártói cikkszám:

20252090

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.499,9565 Ft
10 - 19 5.851,8783 Ft
20 - 49 5.525,9217 Ft
50 + 5.199,9652 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.500 Ft

1 x 6.499,9565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 180.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Szín Natúr
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot