Menü Keresés

Húzófogantyú 100.0 mm M10 Acél Natúr

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Essentra cikkszám:

10254455

Gyártói cikkszám:

463398

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 17.914,8009 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.915 Ft

1 x 17.914,8009 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Lágy acél:Műanyag markolat
Fogantyú anyaga Acél
A fogantyú alakja Négyszögletes
Rögzítés típusa Through Hole
Talp hossza 14.0 mm
Teljes hossz 100.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot