Menü Keresés

Húzófogantyú 120.0 mm M10 Acél Natúr

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Essentra cikkszám:

10254462

Gyártói cikkszám:

463399

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.388,9477 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.389 Ft

1 x 18.388,9477 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Lágy acél:Műanyag markolat
Fogantyú anyaga Acél
A fogantyú alakja Négyszögletes
Rögzítés típusa Through Hole
Talp hossza 14.0 mm
Teljes hossz 120.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot