Menü Keresés

Húzófogantyú 200.0 mm 80.0 mm M4 Alumínium

Essentra cikkszám:

10254516

Gyártói cikkszám:

463479

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 26.643,8884 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.644 Ft

1 x 26.643,8884 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fogantyú anyaga Alumínium
A fogantyú alakja Négyszögletes
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7616999099
Menetméret M4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot