Menü Keresés

Húzófogantyú 100.0 mm M10 Rozsdamentes acél Ezüst

Essentra cikkszám:

20077525

Gyártói cikkszám:

5844044100E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 250

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes betét
Talp hossza 44.0 mm
Szerelőfurat középpontjának távolsága 100.0 mm
Teljes hossz 118.0 mm
Zsanér típusa Side Pull
Vámtarifaszám 8302420090
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot