A rugós húzófogantyúk a fogantyú visszatérésének vezérlésére szolgálnak. A rugó lehetővé teszi a fogantyú rögzítését vagy visszatérését a pozíciójába. Különösen alkalmasak húzásra vagy emelésre. Az alak- és anyagválasztásnak köszönhetően különböző alkalmazásokhoz alkalmas..
Sorozat szám: SR5436
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Fogantyú anyaga | Szerelőfurat középpontjának távolsága | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.962,0941 Ft - 19.962,0941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
26.643,8884 Ft - 26.643,8884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
||
17.914,8009 Ft - 17.914,8009 Ft | 14 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
23.313,4007 Ft - 23.313,4007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
||
18.388,9477 Ft - 18.388,9477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
10254509 | 26.643,8884 Ft - 26.643,8884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.118 in
130.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
|
23.313,4007 Ft - 23.313,4007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.118 in
130.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
||
4.089,1193 Ft - 4.824,1619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.236 in
133.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.646 in
118.0 mm
|
Ezüst
|
Rozsdamentes acél
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.433 in
138.0 mm
|
Ezüst
|
Acél
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.795 in
198.0 mm
|
Ezüst
|
Acél
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.433 in
138.0 mm
|
Ezüst
|
Rozsdamentes acél
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.646 in
118.0 mm
|
Ezüst
|
Acél
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.795 in
198.0 mm
|
Ezüst
|
Rozsdamentes acél
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.