A rugós húzófogantyúk a fogantyú visszatérésének vezérlésére szolgálnak. A rugó lehetővé teszi a fogantyú rögzítését vagy visszatérését a pozíciójába. Különösen alkalmasak húzásra vagy emelésre. Az alak- és anyagválasztásnak köszönhetően különböző alkalmazásokhoz alkalmas..
Sorozat szám: SR5436
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Fogantyú anyaga | Szerelőfurat középpontjának távolsága | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.962,0941 Ft - 19.962,0941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
26.643,8884 Ft - 26.643,8884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
||
17.914,8009 Ft - 17.914,8009 Ft | 14 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
23.313,4007 Ft - 23.313,4007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
||
18.388,9477 Ft - 18.388,9477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
10254509 | 26.643,8884 Ft - 26.643,8884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.118 in
130.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
|
23.313,4007 Ft - 23.313,4007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.118 in
130.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
|
||
4.089,1193 Ft - 4.824,1619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.236 in
133.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.646 in
118.0 mm
|
Ezüst
|
Rozsdamentes acél
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.433 in
138.0 mm
|
Ezüst
|
Acél
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.795 in
198.0 mm
|
Ezüst
|
Acél
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.433 in
138.0 mm
|
Ezüst
|
Rozsdamentes acél
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.646 in
118.0 mm
|
Ezüst
|
Acél
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.795 in
198.0 mm
|
Ezüst
|
Rozsdamentes acél
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.