Menü Keresés

Húzófogantyú 66.0 mm Elülső rögzítés Natúr

Essentra cikkszám:

10193792

Gyártói cikkszám:

1220507

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 11.079,7728 Ft
12 + 9.731,0036 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.080 Ft

1 x 11.079,7728 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 66.0 mm
Teljes hossz 200.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 28.0 mm
Befejezés Anodizált
Fogantyú anyaga Alumínium
A fogantyú alakja Kerek rúd
Rögzítés típusa Threaded
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot