Menü Keresés

Húzófogantyú 250.0 mm M8 Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10193839

Gyártói cikkszám:

1220511

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 11.453,8248 Ft
15 + 10.059,533 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.454 Ft

1 x 11.453,8248 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 66.0 mm
Teljes hossz 250.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 28.0 mm
Befejezés Anodizált
Fogantyú anyaga Alumínium
A fogantyú alakja Kerek rúd
Rögzítés típusa Threaded
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot