Menü Keresés

Csöves fogantyú 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10632758

Gyártói cikkszám:

1220512

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 11.967,2457 Ft
15 + 10.510,4295 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.967 Ft

1 x 11.967,2457 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpszélesség 25.0 mm
Szerelőfurat távolsága 250.0 mm
Teljes magasság 66.0 mm
Teljes hossz 250.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 28.0 mm
Befejezés Műanyag bevonatú
Fogantyú anyaga Alumínium
A fogantyú alakja Kerek rúd
Rögzítés típusa Threaded
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot