Menü Keresés

Csöves fogantyú 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10632741

Gyártói cikkszám:

1220521

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 12.722,2945 Ft
25 + 11.173,5682 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.722 Ft

1 x 12.722,2945 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpszélesség 25.0 mm
Szerelőfurat távolsága 350.0 mm
Teljes magasság 66.0 mm
Teljes hossz 350.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 28.0 mm
Befejezés Műanyag bevonatú
Fogantyú anyaga Alumínium
A fogantyú alakja Kerek rúd
Rögzítés típusa Threaded
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot