Menü Keresés

Húzófogantyú 500.0 mm M8 Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10193976

Gyártói cikkszám:

1220528

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 13.930,3356 Ft
20 + 12.234,5542 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.930 Ft

1 x 13.930,3356 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Befejezés Anodizált
Fogantyú anyaga Alumínium
A fogantyú alakja Kerek rúd
Rögzítés típusa Threaded
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot