Menü Keresés

Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20075828

Gyártói cikkszám:

487400E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.215,1288 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.215 Ft

1 x 10.215,1288 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 8.5 mm
Talpszélesség 46.0 mm
Szerelőfurat távolsága 400.0 mm
Teljes magasság 80.0 mm
Teljes hossz 433.0 mm
Menethossz 11.0 mm
Csőátmérő 30.0 mm
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot