Menü Keresés

Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20075859

Gyártói cikkszám:

487700E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 13.689,6025 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.690 Ft

1 x 13.689,6025 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 8.5 mm
Talpszélesség 46.0 mm
Szerelőfurat távolsága 700.0 mm
Teljes magasság 80.0 mm
Teljes hossz 733.0 mm
Menethossz 11.0 mm
Csőátmérő 30.0 mm
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot