A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
Anyag: PE-LD, EVA, SR 6449
Szín: Sárga, Fekete, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | h | d | Teljes anyag | H | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5639 Ft - 23,1788 Ft | 22500 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
25,1093 Ft - 28,6416 Ft | 1221 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
32,5709 Ft - 36,815 Ft | 11000 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
10349472 | 16,7304 Ft - 19,0852 Ft | Gyártás alatt |
Sárga
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
||||
21,6591 Ft - 24,5617 Ft | 5500 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
25,8759 Ft - 29,9969 Ft | 7500 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
31,2976 Ft - 35,4733 Ft | 1150 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
18,921 Ft - 21,8097 Ft | 4050 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
23,836 Ft - 27,2724 Ft | 4400 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
29,107 Ft - 32,7215 Ft | 6040 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
17,8393 Ft - 20,468 Ft | 14000 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
10349526 | 22,7408 Ft - 25,9034 Ft | Gyártás alatt |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
||||
27,2861 Ft - 31,3661 Ft | 400 Raktáron |
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Etilén-vinil-acetát
|
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz