Menü Keresés

AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Sárga

AceLock letéphető füllel a könnyű és kényelmes, szerszám nélküli eltávolítás érdekében. Ideális kis nyílásokkal vagy felszerelési reteszekkel rendelkező alkalmazásokhoz. Tüskés szárral rendelkezik a jobb tapadás érdekében. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20082246

Gyártói cikkszám:

1222164

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,2205 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.221 Ft

1000 x 22,2205 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 200.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Típus AceLock
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Acetál zárópofa
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot