Menü Keresés

AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Piros

AceLock letéphető füllel a könnyű és kényelmes, szerszám nélküli eltávolítás érdekében. Ideális kis nyílásokkal vagy felszerelési reteszekkel rendelkező alkalmazásokhoz. Tüskés szárral rendelkezik a jobb tapadás érdekében. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20082345

Gyártói cikkszám:

1222175

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 23,7949 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

23.795 Ft

1000 x 23,7949 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Típus AceLock
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Acetál zárópofa
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot