Menü Keresés

LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Sárga

A LightLock-ot a tűzoltó készülékek tesztelés utáni jelölésére fejlesztették ki. Alacsony törési feszültséggel rendelkezik, hogy vészhelyzetben könnyen kivehető legyen. Tüskés szárral rendelkezik a jobb tapadás érdekében. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20083861

Gyártói cikkszám:

1222280

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 17,853 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.853 Ft

1000 x 17,853 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 220.0 mm
B 2.6 mm
C 21.3 mm
D 33.5 mm
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Típus LightLock
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Polipropilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot