Menü Keresés

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Nem lehúzható füllel Polipropilén Fehér

Essentra cikkszám:

20122782

Gyártói cikkszám:

1222421

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,5161 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.516 Ft

1000 x 32,5161 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Típus PrimeLock
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Egyszerű formázott tömítés
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot