Menü Keresés

SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Piros

SentryLock letéphető füllel a könnyű, szerszám nélküli eltávolítás érdekében. Tüskés szárral rendelkezik a jobb tapadás érdekében. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20086008

Gyártói cikkszám:

1222530

2996 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 27,7516 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.752 Ft

1000 x 27,7516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Eltávolíthatóság Tear-off
Típus SentryLock
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Acetal (POM) Locking Jaw
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot