Menü Keresés

SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Sárga

SentryLock letéphető füllel a könnyű, szerszám nélküli eltávolítás érdekében. Tüskés szárral rendelkezik a jobb tapadás érdekében. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20086022

Gyártói cikkszám:

1222531

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 27,7516 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.752 Ft

1000 x 27,7516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Típus SentryLock
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Acetál (POM) zárópofa
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot