Menü Keresés

SentryLock (T) 350.0 mm (L) PP Zöld

PrimeLock oldalsó letéphető füllel a könnyű, szerszám nélküli eltávolítás érdekében. Tüskés szárral rendelkezik a csúszós anyagok jobb tapadásáért. Címketartóval. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20086046

Gyártói cikkszám:

1222539

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 28,9564 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.956 Ft

1000 x 28,9564 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 350.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Típus SentryLock
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Acetál (POM) zárópofa
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot