Menü Keresés

Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polipropilén Piros

Essentra cikkszám:

20122447

Gyártói cikkszám:

1222299

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 27,7516 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.752 Ft

1000 x 27,7516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 15.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Típus Mini JawLock
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot