Menü Keresés

Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polipropilén Zöld

A Mini JawLock egy sima, kerek műanyag szíj fémbetétes rögzítőpofa mechanizmussal.
Essentra cikkszám:

20084165

Gyártói cikkszám:

1222320

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,5161 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.516 Ft

1000 x 32,5161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 250.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Típus Mini JawLock
Eltávolíthatóság Non tear-off
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot