Menü Keresés

Szorosra húzható plomba Kék 300.0 mm

Essentra cikkszám:

20122553

Gyártói cikkszám:

1222331

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 35,2953 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.295 Ft

1000 x 35,2953 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Típus Mini JawLock
Eltávolíthatóság Non tear-off
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot