Menü Keresés

Szorosra húzható plomba Mini JawLock Polipropilén Sárga 400.0 mm

Essentra cikkszám:

20122584

Gyártói cikkszám:

1222342

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 36,4728 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.473 Ft

1000 x 36,4728 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 400.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Típus Mini JawLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot