Menü Keresés

Szorosra húzható plomba JawLock Polipropilén Fehér 250.0 mm

A JawLock egy sima, kerek műanyag szíj fémbetétes rögzítőpofa mechanizmussal. Egyszerű alkalmazás.
Essentra cikkszám:

20084646

Gyártói cikkszám:

1222352

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 36,4728 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.473 Ft

1000 x 36,4728 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 250.0 mm
B 40.0 mm
C 28.0 mm
D 2.0 mm
Típus Változó hosszúságú tömítés
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot