Menü Keresés

Szorosra húzható plomba JawLock Polipropilén Sárga 250.0 mm

A tépőfüles JawLock egy sima, kerek műanyag szíj fémbetétes rögzítőpofa mechanizmussal. Egyszerű alkalmazás.
Essentra cikkszám:

20084738

Gyártói cikkszám:

1222360

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 36,4728 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.473 Ft

1000 x 36,4728 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 250.0 mm
B 55.0 mm
C 28.0 mm
D 2.0 mm
Típus Változó hosszúságú tömítés
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot