Menü Keresés

Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polipropilén Sárga

A Maxi JawLock egy sima, kerek műanyag szíj fémbetétes rögzítőpofa mechanizmussal.
Essentra cikkszám:

20084967

Gyártói cikkszám:

1222390

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 51,5466 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

51.547 Ft

1000 x 51,5466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 500.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Típus Maxi JawLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot