Menü Keresés

SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Sárga

Essentra cikkszám:

20122904

Gyártói cikkszám:

1222465

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 38,8687 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.869 Ft

1000 x 38,8687 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Típus SegurLock
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot