Menü Keresés

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Kék

A SmoothLock pánt könnyen és biztonságosan felhelyezhető. Rozsdamentes acél rugós rögzítőpofa mechanizmussal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20085735

Gyártói cikkszám:

1222484

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,2509 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.251 Ft

1000 x 41,2509 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 200.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Típus SmoothLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot