Menü Keresés

TeraLock 1.7 mm (T) 300.0 mm (L) Polipropilén Zöld

A TeraLock hőhegesztett kupakkal rendelkezik, amely megakadályozza a manipulálási kísérleteket. Rozsdamentes acél zárópofa mechanizmussal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20086190

Gyártói cikkszám:

1222551

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,4623 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 10000

Teljes ár:

41.462 Ft

1000 x 41,4623 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus TeraLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot