Menü Keresés

TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polipropilén Kék

A TeraLock hőhegesztett kupakkal rendelkezik, amely megakadályozza a manipulálási kísérleteket. Rozsdamentes acél zárópofa mechanizmussal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20086312

Gyártói cikkszám:

1222562

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 43,6604 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.660 Ft

1000 x 43,6604 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus TeraLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot