Menü Keresés

TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polipropilén Fehér

A hosszú címkével ellátott TeraLock hőhegesztett kupakkal rendelkezik, amely megakadályozza a manipulálási kísérleteket. Rozsdamentes acél zárópofa mechanizmussal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20086411

Gyártói cikkszám:

1222565

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 51,5466 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

51.547 Ft

1000 x 51,5466 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 400.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Típus TeraLock
Eltávolíthatóság Non tear-off
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot