Menü Keresés

ID Xpansion bilincs 29.7 21.8 Lágyacél

Az ID Xpansion befogó belső furatokkal rendelkező alkatrészek rögzítését és befogását biztosítja a megmunkálási folyamatok során. A szorítófelület a belső ívekhez vagy formákhoz igazodóan marható. Acélból készült, alacsony profillal.
Essentra cikkszám:

20266813

Gyártói cikkszám:

20266813

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 20.324,3478 Ft
5 - 9 19.308,1304 Ft
10 - 19 18.291,913 Ft
20 + 17.275,696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.324 Ft

1 x 20.324,3478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 21.8
h2 16.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 29.7
Súly g 59.0
d3 min 7.1
d4 M4
d5 7.2
Stock d2 12.4
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 21.0
Max nyomaték Nm 5.0
Tartóerő kN 4.2
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből 0.3
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot