20266837
20266837
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 21.632,0087 Ft |
5 - 9 | 20.550,60 Ft |
10 - 19 | 19.469,1913 Ft |
20 + | 18.387,783 Ft |
h1 | 24.9 |
---|---|
h2 | 19.0 |
h3 | 15.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 37.5 |
Súly g | 204.0 |
d3 min | 13.5 |
d4 | M8 |
d5 | 13.2 |
Stock d2 | 20.0 |
h4 | 5.9 |
r1 on PCD | M3 at 29.0 |
Max nyomaték Nm | 34.0 |
Tartóerő kN | 11.1 |
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből | 0.4 |
Anyag | Lágyacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.