Menü Keresés

ID Xpansion bilincs 56.0 31.8 Lágyacél

Az ID Xpansion befogó belső furatokkal rendelkező alkatrészek rögzítését és befogását biztosítja a megmunkálási folyamatok során. A szorítófelület a belső ívekhez vagy formákhoz igazodóan marható. Acélból készült, alacsony profillal.
Essentra cikkszám:

20266851

Gyártói cikkszám:

20266851

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 34.605,0783 Ft
5 - 9 32.875,5913 Ft
10 - 19 31.146,1044 Ft
20 + 29.412,783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

34.605 Ft

1 x 34.605,0783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 31.8
h2 25.4
h3 20.6
d1 +0.000|-0.050 56.0
Súly g 317.0
d3 min 23.0
d4 M12
d5 20.3
Stock d2 35.3
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 45.5
Max nyomaték Nm 150.0
Tartóerő kN 26.2
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből 0.4
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot